Effektafbrydermodul

Artikelnummer: SV 9666.430

Til montage af gængse effektafbrydere op til 250 A eller 630 A.

Artikelnummer:
SV 9666.430
Produktbeskrivelse
Velegnet til montage af gængse effektafbrydere af fabrikaterne ABB, Eaton, Schneider Electric og Siemens. Afskærmning kan plomberes.
Materiale
Afdækning: Polystyrol
Bæreskinne: Stålplade, galvaniseret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Dimensioner
Bredde: 250 mm
Højde: 300 mm
Modulstørrelse
Breddeenheder (BE) à 250 mm: 1
Højdeenheder (HE) à 150 mm: 2
Passer til producent (type)
ABB (T1, T2, T3)
Eaton (NZM1, NZM2, BZM B1, BZM B2)
Schneider Electric (NSX100, NSX160, NSX250)
Siemens (3RV13 53, VL160(X), VL250, VT1, VT2)
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,2 kg
Bruttovægt
1,297 kg
Toldtarifnummer
85365019
EAN
4028177676381
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Produktbeskrivelse
SV Effektafbrydermdoul (ISV), 1 WU (250 mm), 2 U (300 mm)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Generelle tekniske informationer