CU bånd for PE

Best.-nr.: SZ 2412.316

Kobberfortinnet, i forskellige længder og diametre med påpressede kontakttyller, modvirker strømfortrængningseffekten ved høje frekvenser, fleksible tilslutningsmuligheder.

Best.-nr.:
SZ 2412.316
Produktbeskrivelse
Kobberfortinnet, i forskellige længder og diametre med påpressede kontakttyller. CU bånd for PE modvirker strømfortrængningseffekten ved høje frekvenser og tilbyder samtidig meget fleksible tilslutningsmuligheder.
Tværsnit
16 mm²
Tilslutning
M8 – M8
Bemærk
Bemærk monteringsvejledningen eller beskyttelsesleder-brochuren til det pågældende skabs- eller kabinetsystem.
Dimensioner
Længde: 300 mm
Pakkestørrelse
10 stk.
Nettovægt
0,42 kg
Bruttovægt
0,52 kg
Toldtarifnummer
74198010
EAN
4028177022591
ETIM 9
EC000839
ETIM 8
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Produktbeskrivelse
SZ CU bånd, str.: M8, til diameter 16 mm²
Godkendelser
UL + C-UL (listed)