Ri4Power – systemløsninger

Indvendig udbygning

Omfattende tilbehørsprogram til indvendig udbygning af skabssystemer og It-rack, f.eks. montageplader, skinnesystemer, montageelementer, enhedsbunde, systembelysning, EMC- og jordingstilbehør, stikdåseskinner

Indvendig udbygning

Systembeslag

For installing the busbar supports.

Indvendig udbygning

PE/PEN-samleskinne E-Cu til VX

Iht. DIN EN 13 601. Med integrerede huller.

Indvendig udbygning

CU bånd for PE

Kobberfortinnet, i forskellige længder og diametre med påpressede kontakttyller, modvirker strømfortrængningseffekten ved høje frekvenser, fleksible tilslutningsmuligheder.

Indvendig udbygning

Skinneholdere N-leder

Til opbygning af 1-polede neutral- eller PEN-ledere.

Indvendig udbygning

Clipsmøtrik til VX

Til metrisk fastgørelse hele vejen rundt på skabsprofilen.

Indvendig udbygning

Montagechassis 23 x 64 mm til VX, VX SE

For fleksibel og individuel indvendig udbygning af skabsramme på det indvendige montageniveau.

Indvendig udbygning

PE/PEN-samlebeslag E-Cu

PE/PEN-kombinationen, som består af samleskinne, vinkelbeslag og samlebeslag, sikrer en typegodkendt opbygning iht. IEC 61 439-1.

Indvendig udbygning

PE/PEN-vinkelbeslag til VX

Til fastgørelse af PE/PEN-samleskinnen 30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 og 80 x 10 mm.

Indvendig udbygning

Kontaktskiver

Fortandede, giver mulighed for sikker tilslutning af beskyttelsesledere.

Indvendig udbygning

Montagematerialer Til PE-bånd og CU-bånd for PE

Til montage af PE-ledere og CU-bånd for PE.

Indvendig udbygning

Systemchassis 23 x 64 mm til VX, VX IT, VX SE, AX plast

Til variabel og individuel indvendig udbygning af skabsrammen på det indvendige montageniveau og til montering i kompakttavler.

Indvendig udbygning

PE-bånd

Til montage af en sikker PE-forbindelse med upåklagelig kontaktforbindelse: med ringkabelsko i M6 og M8 passende til PE-skruerne, længdeoptimeret og montageklar.

Indvendig udbygning

Systembeslag