Vertikalmonterede køleenheder med basiscontroller
Artikelnummer: SK 3303.104
Vertikalmonterede køleenheder i effektklasserne 500 W til 4000 W med integreret basiscontroller, RiNano-belægning på kondensator og elektrisk kondensatfordampning som standard.
- Artikelnummer:
- SK 3303.104
- Leveringsomfang
- Tilslutningsklart fortrådet
Boreskabelon
Montagematerialer - Udgave
- vertikalmontage
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- Eksternt kredsløb IP 34
- Indvendigt kredsløb IP 54
- Kølemiddel/kølemedium
- Kølemiddel: R134a
Mængde: 0 kg - Temperaturregulering
- Basiscontroller (fabriksindstilling +35 °C)
- Driftstemperatur
- 20 °C...55 °C
- Indstillingsområde
- 30 °C...55 °C
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 17 kg
- Bruttovægt
- 17,7 kg
- EAN
- 4028177384248
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Dokumentationer
- Safety instructions