- Best.-nr.:
- SK 3245.810
- Udgave
- vertikalmontage
EMC
- Produktbeskrivelse
- EMC-filterventilatorer er kendetegnet ved en høj afskærmnings-/dæmpningsvirkning og opfylder trin 2 jf. EN 61587-3.
- Fordele
- Nem filterudskiftning takket være en ny åbningsmekanisme på lamelgitteret
- Hurtigere montering på skabet takket være optimerede låsekroge
- Diagonal ventilatorteknologi sikrer mere jævn og konstant ventilation af tavlen takket være større trykstabilitet
- Værktøjsfri montage
- Materiale
- Plast
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Komplet indbygningsklar enhed, inkl. EMC-filtermåtte
- Ventilator
- Diagonal, EC-motor
- Luftydelse friblæsning (med fiberfilter)
- 50 Hz: 931 m³/h
- Luftkapacitet med tilhørende udgangsfilter inkl. fiberfilter
- 50 Hz: 728 m³/h
- Mærkedriftsspænding
- 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nom. effekt Pel
- 50 Hz: 174,6 W
- Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 2,52 A
- Dimensioner
- Bredde: 323 mm
Højde: 323 mm
Dybde: 156 mm
- Indbygningsdybde
- 136 mm
- Montageudskæring
- Udskæring-bredde: 292 mm
Udskæringshøjde: 292 mm
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP51 med fiberfilter
- IP 56 med fiberfilter og vandstrålekappe
- Kapslingsklasse NEMA
- Type 12 med fiberfilter
- Type 3, 3R med fiberfilter og vandstrålekappe
- Bemærk
- For at forbedre energieffektiviteten og forlænge enhedens levetid anbefales anvendelse af temperaturregulatorer eller -indikatorer.
- Driftstemperatur
- -25 °C...55 °C
- Opbevaringstemperatur
- -25 °C...70 °C
- Støjniveau
- 50 Hz: 72 dB(A)
- Snitflader
- 0 – 10 V/PWM-indgang
- Omdrejningstaludgang
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 3,2 kg
- Toldtarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177997820
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
-
SK Blue e+ filterventilator, EMC, 931 m³/h, 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHD 323 x 323 x 156,5 mm, RAL 7035