Blue e+ filterventilator EMC

Best.-nr.: SK 3243.800

Komplet ventilatorenhed med EMC-afskærmning til flademontering uden brug af værktøj. Luftkapacitet på 20 – 900 m³/h

Best.-nr.:
SK 3243.800
Udgave
vertikalmontage
EMC
Produktbeskrivelse
EMC-filterventilatorer er kendetegnet ved en høj afskærmnings-/dæmpningsvirkning og opfylder trin 2 jf. EN 61587-3.
Fordele
Nem filterudskiftning takket være en ny åbningsmekanisme på lamelgitteret
Hurtigere montering på skabet takket være optimerede låsekroge
Diagonal ventilatorteknologi sikrer mere jævn og konstant ventilation af tavlen takket være større trykstabilitet
Værktøjsfri montage
Materiale
Plast
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Komplet indbygningsklar enhed, inkl. EMC-filtermåtte
Ventilator
Diagonal, 1-faset motor med kondensator
Luftydelse friblæsning (med fiberfilter)
50 Hz: 540 m³/h
60 Hz: 590 m³/h
Luftkapacitet med tilhørende udgangsfilter inkl. fiberfilter
50 Hz: 444 m³/h
60 Hz: 498 m³/h
Mærkedriftsspænding
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nom. effekt Pel
50 Hz: 77,7 W
60 Hz: 106,4 W
Mærkestrøm maks.
50 Hz: 0,39 A
60 Hz: 0,47 A
Dimensioner
Bredde: 323 mm
Højde: 323 mm
Dybde: 144,5 mm
Indbygningsdybde
124 mm
Montageudskæring
Udskæring-bredde: 292 mm
Udskæringshøjde: 292 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 54 med fiberfilter
IP 56 med fiberfilter og vandstrålekappe
Kapslingsklasse NEMA
Type 12 med fiberfilter
Type 3, 3R, 4, 4X med fiberfilter og vandstrålekappe
Forsikring
Automatsikring/smeltesikring: 4 A
Bemærk
For at forbedre energieffektiviteten og forlænge enhedens levetid anbefales anvendelse af temperaturregulatorer eller -indikatorer.
Driftstemperatur
-30 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur
-30 °C...70 °C
Støjniveau
50 Hz: 62 dB(A)
60 Hz: 65 dB(A)
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
4,04 kg
Bruttovægt
4,248 kg
Toldtarifnummer
84145915
EAN
4028177997943
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivelse
SK Blue e+ filterventilator, EMC, 540/590 m³/h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHD 323 x 323 x 144,5 mm, RAL 7035
Godkendelser
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Shielding/attenuation diagram
Teknisk systemhåndbog