Tilbehør til klimastyring

Montagetilbehør

Tilbehør til opnåelse af kapslingsklassen, større brugervenlighed og forenklet montering af klimatiseringsprodukter.

Montagetilbehør

Adapterramme til Blue e+ S køleenheder

Adapterrammen muliggør nem og sikker montering af Blue e+ S køleenheder på AX kabinetter med en dybde på kun 300 mm. Den præcist tilpassede konstruktion sikrer en pålidelig integration, også ved...

Montagetilbehør

Afdækning Til tilslutningsboks

Afdækning til beskyttelse af den elektriske tilslutning på køleenheden. Denne afdækning er nødvendig til IT- og containeranvendelser.

Montagetilbehør

Blændrammer til flade køleenheder

Flade køleenheder kan både ind- og påbygges på en skabslåge eller en sideplade. Blændrammen giver køleudstyret en lukket fremtoning.

Montagetilbehør

Lynskifteramme til topmonterede køleenheder

Sammen med pakningen skrues underdelen af skifterammen på skabet. Derved bliver det muligt ved hjælp af lynlukninger at påsætte eller afmontere den tilslutningsklare køleenhed sammen med den på køleenheden...

Montagetilbehør

Styreramme til indstiksventilator Vario

Styreramme til rackmonteret ventilator Vario: Monteres direkte i racket eller ved hjælp af to fastgørelsesvinkler på 19"-monteringsniveauet.

Montagetilbehør

Stålpladelåge til vægmonteret køleenhed Blue e+ IT

Til montage af sidemonteret køleenhed. Udskæringen i lågen er udført, så den sidemonterede køleenhed er anbragt midt på lågen.

Montagetilbehør

Topplade til topmonteret køleenhed Blue e+ IT

Til montage af topmonteret køleenhed. Udskæringen i toppladen er udført, så den topmonterede køleenhed står midt på skabet.

Montagetilbehør

Sikkerhedsklips Til Blue e+-filterventilatorer/udstrømningsfiltre

Sikringsklipsen kan monteres uden brug af værktøj under funktionslogoet for at forhindre, at lamelgitteret åbner uønsket i særlige situationer. Klipsen kan f.eks. anvendes under kontrolkørsler eller ved transport.