Overløbsventil

Artikelnummer: SK 3301.900

Sikkerhedsanordning til brug i vandkredsløb mellem returkøleanlæg og luft-/vandvarmeveksler. Forhindrer stigning af pumpetrykket i returkøleanlægget mod den lukkede magnetventil i luft-/vandvarmeveksleren uden for kølecyklen.

Artikelnummer:
SK 3301.900
Produktbeskrivelse
Sikkerhedsanordning til brug i vandkredsløb mellem returkøleanlæg og luft-/vandvarmeveksler. Forhindrer stigning af pumpetrykket i returkøleanlægget mod den lukkede magnetventil i luft-/vandvarmeveksleren uden for kølecyklen.
Materiale
Messing
Ventiludførelse
½" bypassventil
OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_RANGE
2 ‐ 12 bar
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,42 kg
Bruttovægt
0,422 kg
Toldtarifnummer
84818073
EAN
4028177448629
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivelse
SK bypassventil 1/2", til anvendelse ved returkøleanlæg og luft/vand-varmevekslere, 2-12 bar, forindstilling 3 bar
Certifikater
EAC
Dokumentationer
Vejledning