Kondensatslange

Best.-nr.: SK 3301.612

Til bort- og videreledning af kondensat. Til tilslutning på tavlekøleenheder og luft-/vandvarmevekslere.

Best.-nr.:
SK 3301.612
Produktbeskrivelse
Til bort- og videreledning af kondensat. Til tilslutning på tavlekøleenheder og luft-/vandvarmevekslere.
Materiale
PVC, transparent
Diameter
12 mm
Længde
10 m
Materialetykkelse
2 mm
Passer til best.nr.
3209...3210
3214.100
3215.100
3216.480
3273....
3304...3305
3328...3329
3332....
3359....
3363...3364
3366....
3373...3375
3377...3378
3382...3385
3386...3387
3185.830
3185.530
3186.930
3186.630
3187.930
3187.630
3188.940
3188.640
3189.940
3189.640
Dimensioner
Længde: 10 m
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1 kg
Bruttovægt
1,03 kg
Toldtarifnummer
40094200
EAN
4028177438309
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Produktbeskrivelse
SK Kondensatslange, ? 12 x 2 mm, L: 10 m
Certifikater
EAC
Dokumentationer
Info sheet
Datablade
Teknisk systemhåndbog