Filtermåtte Til køleenheder, luft-luftvarmevekslere og Chiller-enheder.

Artikelnummer: SK 3253.000

Ved øget støvbelastning anbefales anvendelsen af filtermåtter. Dette gør rengøringen af apparaterne langt mere enkel. Afhængigt af tilsmudsningsgraden skal filteret regelmæssigt udskiftes.

Artikelnummer:
SK 3253.000
Produktbeskrivelse
Køleenheder kræver kun lidt vedligeholdelse og leveres uden filtermåtter. Til brug ved ekstreme forhold kan der indsættes filtermåtter.
Fordele
Temperaturbestandig fra -40 °C...+80 °C
Materiale
Polyuretanskum med åbne celler
Dimensioner
Bredde: 350 mm
Højde: 245 mm
Dybde: 10 mm
Pakkestørrelse
3 stk.
Nettovægt
0,06 kg
Bruttovægt
0,072 kg
Toldtarifnummer
56039390
EAN
4028177039315
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivelse
SK Filtermåtte, til vægmonteret køleenheder SK 3255, BHD: 350x245x10 mm
Certifikater
EAC
Datablade
Teknisk systemhåndbog