- Artikelnummer:
- SV 9677.400
- Produktbeskrivelse
- Tilslutningsrumafdækning med kaskadefunktion til sikring af berøringsbeskyttelsen i kabeltilslutningsområdet ved anvendelse af kabelsko med lange kompressionsbøsninger.
- Materiale
- Polykarbonat
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
- Til modulstørrelse
- 00
- Passer til best.nr.
- 9677.0X0
- 9677.0X5
- Ledningsafgang
- forneden
- Bemærk
- Ved brug af NH-sikringslastadskillere med ledningsafgang oppe er anvendelsen af tilslutningsfeltafdækning påkrævet
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Også mulighed for anvendelse ved NH-sikkerhedsafbrydere til forbrugsaflastning med ledningsafgang foroven
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,16 kg
- Bruttovægt
- 0,2 kg
- Toldtarifnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177705128
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Produktbeskrivelse
-
SV Tilslutningsafdækning, til NH-sikringslastadskiller, str. 00, ledningsafgang forneden (185 mm)