CMC III kabelholdebøjle

Best.-nr.: DK 7030.087

Til kabelaflastning og -opbevaring bag CMC III 19"-montageenheden

Best.-nr.:
DK 7030.087
Produktbeskrivelse
Til fastgørelse på bagsiden af CMC III 19"-montageenheden 7030.088 uden brug af værktøj. Giver mulighed for en ren kabelføring bag de indbyggede CMC III-enheder samt fastgørelse af kablet med henblik på trækaflastning. Kablerne kan uden problemer føres som en sløjfe, så de indbyggede CMC III-enheder kan tages ud af montageenheden uden brug af værktøj.
Fordele
Kabelbeslag
Brandegenskaber: Selvslukkende efter UL 94 HB
Anvendelsesområder
Kabelføring
Materiale
Plast
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Længde
455 mm
Dimensioner
Bredde: 150 mm
Højde: 50 mm
Længde: 455 mm
Driftstemperatur
0 °C...55 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)
5...95 %
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,4 kg
Bruttovægt
0,503 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177701229
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeskrivelse
DK CMC III cable clamp straps, for tool-free attachment at the rear of the CMC III 19" mounting unit 7030.088. For cable routing at the rear of the CMC III components, RAL 9005