RFID-tags

Artikelnummer: DK 7890.020

Til direkte lagring af samtlige informationer omkring den installerede hardware.

Artikelnummer:
DK 7890.020
Produktbeskrivelse
For hver komponent kræves der altid 1 RFID-tag. Hver enkelt tag råder over en "Unique ID" (UID, ikke fortløbende), som ikke kan ændres. Derudover kan data gemmes i tag'en i overensstemmelse med ISO 15693. Ved levering er tag'ene uden data. Tag'en opklæbes indvendigt/til højre på 19"-montagevinklen. Til det formål er tag'en udstyret med en klæbeflade. Derefter fastskrues komponenten med tag på 19"-niveauet.
Funktionsmåder
Passiv, programmerbar RFID-tag (13,56 MHz)
Pakkestørrelse
20 stk.
Nettovægt
0,6 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177617148
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeskrivelse
DK RFID tags, ikke fortløbende, hvert tag råder over et "Unique ID", 1 RFID tag er påkrævet for hver komponent, til identifikation af installerede 482.6 mm (19")-komponenter