- Artikelnummer:
- IT 7030.950
- Produktbeskrivelse
- Til statusvisning ved hjælp af farver i et netværks- eller serverskab. I tilfælde af en fejl skifter lysskinnen til den indstillede farve.
- Fordele
- Stand alone-drift takket være direkte tilslutning af RGB-LED-lysskinne til en 24 V (DC)-strømforsyning
- Enkel montage via integreret magnetfastgørelse
- Funktionsmåder
- Aktivering via CMC III
- Tilslutning via tre af de fire relætilslutninger på CMC III I/O-unit
- Tilslutning via alarmrelæ på Processing Unit/-Compact med farveskift
- Direkte tilslutning til CMC III strømforsyning
- De tre tilslutningsledninger til LED-lysskinnen styrer hver én af grundfarverne rød, grøn og blå. Ved aktivering af to eller tre farver samtidigt, er det således muligt at frembringe de pågældende sekundærfarver. Tilknytningerne til hhv. advarsler og alarmer fra sensorerne sker via opgavetilknytninger i CMC III systemet.
- Materiale
- Aluminium
Plast
- Leveringsomfang
- LED-lysskinne inkl. magnetfastgørelse
Tilslutningskabel 0,1 m
Forlængerkabel 2,4 m med fire forkonfektionerede stik til CMC III I/O Unit
- Ballast
- Forkoblingsenhed med bredt spændingsinterval
- Tilslutningsmuligheder
- Strømforsyning via stik
- Dørkontakt
- Gennemgangsledning (opbygning af lamperækker)
- Lyskilde
- LED'er
- Beskyttelsesklasse
- I (beskyttelsesleder)
- Lampemontagetype
- Skruemontage
- DC
- 1,1 A
- Dimensioner
- Bredde: 18 mm
Højde: 1.830 mm
Dybde: 24,2 mm
- Stikdåser
- D, Schuko (type F, CEE 7/4)
- Mærkedriftsspænding
- 24 V (DC)
- Stikdåsetype
- D, Schuko (type F, CEE 7/4)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1 kg
- Bruttovægt
- 1,28 kg
- Toldtarifnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177951563
- ETIM 9
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Produktbeskrivelse
-
LED-lysskinne til CMC III