Patchpaneler til små lyslederfordelere

Artikelnummer: DK 7462.000

Koblingstavle til små lysleder-fordelere til ST, SC, E-2000 og E-2000 Duplex-koblinger.

Artikelnummer:
DK 7462.000
Produktbeskrivelse
Til individuel udbygning af små lyslederfordelere fås forskellige patchpaneler med forskellige stiktyper.
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Patch-panel
Inkl. montagematerialer
Number of patch panels per enclosure (max.)
2
Grundmateriale
Stålplade
Til lyslederforbindelse
ST
Antal indbygningspladser
Single: 12
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
0,152 kg
Bruttovægt
0,169 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
0,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177130746
ETIM 9
EC001130
ECLASS 8.0
19170113
Produktbeskrivelse
DK Patch-panel, til små lyslederfordelere, 12 x type: ST