- Artikelnummer:
- DK 7030.022
- Udgave
- Udgave 19"
- Fordele
- Høj tilgængelighed takket være redundant strømforsyning.
- Omkostningsoptimering via optimeret pladsudnyttelse og tilslutningsteknik.
- Anvendelsesområder
- Overvågning af skabe inden for IT, industri og bygningsteknik.
- Funktionsmåder
- Central overvågningsenhed til CMC III systemet.
- Direkte tilslutning af enhed via SNMP over Ethernet
- Samler måledata og alarmerer netværksadministrationssystemer eller kontrolpulte ved overskridelse af frit indstillelige grænseværdier.
- Udgave
- Piezo-alarm med akustisk information
- Tidsfunktion via ur i realtid med NTP
- Materiale
- Plast
Aluminiumprofil, sorteloxeret - Overflade
- Front: Glat
Kabinet: Struktur - Farve
- Kabinet: RAL 7035
Front: RAL 9005 - Leveringsomfang
- CMC III processorenhed
Grundsystem
Integreret display
Inklusive fastgørelsesmateriale til montage på flader - Snitflader Bus-system
- RJ 45 CAN-bus
- Alarmrelæudgang
- Klemme op til 1,5 mm² (maks. 24 V DC/1 A)
- Mobilt website
- Til Android og Windows Phone
- Netværksgrænseflade
- Ethernet-snitflade efter IEEE 802.3 via 10/100BaseT fullduplex 10/100 Mbit/s, PoE
- Interface UPS
- PoE (Power over Ethernet)
- Serial interface
- RJ 12
- Interface streaming
- Axis-netværkskamera med VAPIX® version 3
- Antal sensorer (maks.)
- 16
- Bemærk
- Ukrypterede protokoller kan deaktiveres for at opnå højere netværkssikkerhed
- LED-displays (bagside)
- Netværksstatus
- LED-displays (forside)
- Status
- Protokoller
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- SNMPv1
- SNMPv2c
- SNMPv3
- Telnet
- SSH
- FTP
- SFTP med SSL
- HTTP
- HTTPS med SSL
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- Radius
- OPC-UA
- Modbus/TCP
- RS-232
- Dimensioner
- Bredde: 450 mm
Højde: 44 mm
Dybde: 144 mm - Driftstemperatur
- 0 °C...45 °C
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 5...95 %
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2,2 kg
- Bruttovægt
- 2,452 kg
- Toldtarifnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177980532
- ETIM 9
- EC002627
- ETIM 8
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivelse
- CMC III Processing Unit 19" Edition
CMC III processorenheder
Artikelnummer: DK 7030.022
CMC III Processing Unit 19" Edition er den centrale enhed i overvågningssystemet CMC III. Der kan tilsluttes op til 16 eksterne sensorer/CAN-bus-tilslutningsenheder. Enheden kan sluttes til datanetværket via Ethernet, kan konfigureres via internettet/USB, kan sende alarmer via en e-mailserver og kan sluttes til netværksstyringssystemet i en virksomhed ved hjælp af SNMP.