Gulv Bundbeslag Nogle TS IT netværks- og serverskabe har en åben bund. Hvis der efterfølgende monteres flangeplader, er det nødvendigt med et bundbeslag Bundbeslag Bundbeslag til TS IT Til montage af flangeplademoduler. Til produktet Bundbeslag Bundbeslag til TS IT, TX CableNet Til montage af flangeplademoduler. Til produktet Bundbeslag Systemdeling Til VX Inddeler skabsbredden i to områder. Dermed kan der f.eks. i 1.200 mm bredde skabe monteres montageplader, kabelaflastningsskinner eller svingrammer fra 600 mm bredde skabe. Til produktet Bundbeslag Bundbeslag til TS IT/TX To accommodate gland plate modules based on VX. Til produktet