Snitfladen menneske/maskine Snitflader Afdækningsklapper til tilslutning af forskellige enheder eller dataudlæsning, uden åbning af skabet Snitflader Snitfladeklap til FI-relæ Iht. den gældende standard EN 60 204-1 skal alle strømkredse med en mærkestrøm på ≤ 20 A, som forsyner stikdåser i eller på maskiners kompakttavler, sikres med en fejlstrømsafbryder med en beregnet... Læs mere Snitflader Monteringsramme, grænsefladeklap modulopbygget Kan anvendes overalt, hvor der kræves hurtig adgang til snitflader og stikdåser, samtidig med at det involverede skab skal forblive lukket. Læs mere Snitflader Grænsefladeindsats til monteringsramme, grænsefladeklap modulopbygget Grænsefladeindsats til montering i en monteringsramme. Læs mere Snitflader Stikdåsemodul til monteringsramme, grænsefladeklap modulopbygget Stikdåsemodul til montering i en monteringsramme. Læs mere Snitflader Snitfladeforlængerkabel med sidetilslutning Til forlængelse af snitflader internt i skabet – f.eks. fra industri-pc'er og switche – til skabets yderside. Læs mere Snitflader RJ 45 indbygningsmodul Indbygningsmodul til snitfladeforlængelse med sidetilslutning fra hunstik til hunstik eller fra hunstik til hanstik. Læs mere