Snitfladen menneske/maskine Monitorer og tilbehør TFT-monitorer i skærmdiagonaler på 15" til 19", delvist udført som berøringsskærm Monitorer og tilbehør TFT-monitorer TFT-monitorer og tilbehør til betjeningskabinetter. Læs mere Monitorer og tilbehør TFT-holdere Velegnet til montage af TFT'er på kabinetbeslag CP-S, CP-L og vertikal bærearm via kabinetbeslag, vipbart. Læs mere Monitorer og tilbehør Skærmholder Egnet til montering af skærme med VESA-tilslutning MIS-D, MIS-E op til 21". Den variable montering i dybden giver operatøren mulighed for at foretage en ergonomisk korrekt indstilling af skærmen. Derudover findes der tre... Læs mere