- Artikelnummer:
- CP 6053.210
- Udgave
- Til spændeskruer
- Produktbeskrivelse
- Til indbygning af alufrontplader, betjeningspaneler og tastaturer
- Leveringsomfang
- PK. = 4 trykplader, 4 fikseringsstrimler
- Bemærk
- Indbygning af betjeningspanelerne TP 277 6", OP 277 6", MP 277 10" touch, MP 377 12" touch, MP 377 15" touch sker via adapterplade (indeholdt i skabets leveringsomfang ved tilsvarende valg eller på forespørgsel).
- Direct Integration
- Siemens Sinumerik: OP 010, OP 010C, OP 012, OP 015, MCP 483, PP 012, Querty 19", KB 483C, TP 015A
- Siemens Simatic: Panel PC 477, 577, 677, 677B: 12,1" touch, 15,1" touch, 12,1" knapper, 15,1" knapper, 19" touch (der kræves 2 pk.)
- Flat Panel 12", 15", 17", 19" (der kræves 2 pk.)
- Pro Face industri-PC: ALP 3600, ALP 3700, ALP 3900
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Montagesættet kan kun fastgøres vertikalt.
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 0,064 kg
- Bruttovægt
- 0,069 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177416413
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
-
CP Indbygningssæt, til Optipanel, til spændeskruer