19" udbygning Møtrikker og skruer Møtrikker og skruer til montage på 19" niveauet. Møtrikker og skruer 19"-fæstningselement, 1 HE med kontakt Fastgørelseselement til et 482,6 mm (19")-montageniveau Læs mere Møtrikker og skruer Clipsmøtrik M5/M6, til montage af elektronikindstik, 482,6 mm (19") indbygninger og blændplader på montageprofiler, 482,6 mm (19"). Læs mere Møtrikker og skruer Unbracoskruer Sikrer optimal overføring af drejningsmoment, forlænget levetid og større sikkerhed og pålidelighed ved tilspænding og løsning af skruesamlinger. Læs mere Møtrikker og skruer Montageskruer Til elektronikindstik, 482,6 mm (19") indbygninger og blændplader. Læs mere Møtrikker og skruer Indstiksforskruning, 19" Består af en ekspansionsmøtrik, der stikkes ind i det firkantede montagehul på forsiden og derefter sikres med montageskruen. Læs mere Møtrikker og skruer Fjedermøtrikker med skruer til T-not-profil M6 x 10 mm til T-notprofil, sikrer fleksibel og sikker montage af tilbehørskomponenter i T-notprofilskinner. Læs mere