- Artikelnummer:
- DK 7963.310
- Produktbeskrivelse
- Til montage mellem forreste og bageste 19"-montageniveau. Med glideskinnerne kan tunge 19"-komponenter understøttes.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Distance between mounting levels
- 395 mm
- Load capacity static
- 800 N
- Bæreflade
- Bredde: 85 mm
Dybde: 324 mm
- Passer til
- Bokstype: TE 8000
EL
- Indbygningsmål
- Installation depth for components: 482,6 mm
Indbygningsbredde for komponenter: 19"
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Vægt/PS
- 1,76 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177443938
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
-
DK Glideskinne, bæreflade BxD: 85x324 mm, 80 kg, statisk, afstand mellem niveauer: 395 mm, til TE