- Artikelnummer:
- DK 7063.750
- Produktbeskrivelse
- Til direkte montage i montageprofilernes 482,6 mm (19")-hulsystem. Glideskinnerne trækkes ud til den nødvendige længde og fastgøres mellem det forreste og bageste montageniveau i 19"-hulmønstret.
- Fordele
- Intet HE-tab
- Takket være den tynde bæreflade på kun ca. 0,8 mm tykkelse kan man som regel undgå at overskride HE-modulmålene, såfremt komponenterne ikke overskrider en maks. højde på 43,5 mm. Dermed kan flere enheder også placeres problemfrit over hinanden uden forskydning.
- Anvendelsesområder
- Til montage på forreste montageniveau
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Indbygningsmuligheder
- Til fastgørelse mellem det forreste og bageste 19"-montageniveau
- Belastningsevne
- 20 kg statisk belastning
- Bemærk
- Effektiv bæreflade per side 30 mm
- Bæreflade
- Bredde: 30 mm
- Niveauafstand
- 390 ‐ 550 mm
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Vægt/PS
- 1,98 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 7,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177625440
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
-
DK Glideskinne, bæreflade Bredde: 30 mm, 1 U, dybdevariabel, 20 kg, statisk, afstand mellem niveauer: 390-550 mm, til TS IT, TE