19"-udbygningsteknik Indbygningssæt til profilskinner Indbygningssættet til profilskinner og montagerammer skal vælges afhængigt af skabstype og skabsbredde. Indbygningssæt til profilskinner Indbygningsvinkler TS til L-formede profilskinner i TS, 482,6 mm (19") For optimalt frirum i siden ved kabelføring, mulighed for dybderegulerbar montage vha. montagelanghuller. Læs mere Indbygningssæt til profilskinner Indbygningsvinkel til 19" profilskinner Nødvendig til fastgørelse af profilskinner 19" Læs mere Indbygningssæt til profilskinner Ekstrabeslag til profilskinner med L-formede profilskinner Modvirker forvridning af de monterede profilskinner ved ulige fordelt belastning, monteres direkte på 482,6 mm (19") profilskinner og det i dybden monterede systemchassis. Læs mere Indbygningssæt til profilskinner Dybdestag som indbygningssæt til profilskinner, 482,6 mm (19") Består af 4 dybdestag til montage af profilskinner Læs mere