- Artikelnummer:
- SR 2377.880
- Materiale
- Traverser: Stålplade
Kombi-holdestykke TS: Trykstøbt zink
- Overflade
- Kromateret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagemateriale til montage på skab
- Passer til
- Bokstype: TS
SE
Bredde: = 800 mm
- Passer til skabstype
- TS
- SE
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2,3 kg
- Bruttovægt
- 2,94 kg
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177230637
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
-
SR Indbygningssæt til Svingrammes, lille, til B: 800 mm