Produktet udløber den: 31. okt. 2021
- Artikelnummer:
- SR 7858.100
- Udgave
- Udførelse til svær belastning, 19"-niveau i siden
- Produktbeskrivelse
- Til montage af 482,6 mm (19") indbygningskomponenter.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Ramme: galvaniseret
Panel: lakeret - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. stanglåsesystem med dobbeltkamlåseindsats
Materialer til montage
Inkl. indbygningssæt, til skabshøjde 2000 mm - Åbningsvinkel
- 130°
- Montageanvisning
- Alt efter monteringssituation kræves TS systemchassis 23 x 73 mm eller TS systemchassis 17 x 73 mm
- Bemærk
- For yderligere udbygningsmuligheder, se "Teknik i detaljer"
- I TS og SE skabe med dobbeltlåge og højder på 1800 mm og 2200 mm skal der indbygges en svingramme nummeret mindre på grund af kollision med låsen
- Bæreevne (statisk)
- 350 kg
- Passer til
- Bokstype: TS
VX SE
Bredde: = 800 mm
Højde: = 2.000 mm - Højdeenheder
- 40 HE
- Passer til skabstype
- TS
- VX SE
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 26,5 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177438880
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Svingramme, til BH: 800x2000 mm, 40 U, Udførelse til svær belastning, 482.6 mm (19")-niveau i siden, 130? Hængsel, til TS, SE
- Dokumentationer
- Vejledning