19"-udbygningsteknik Svingrammer Med svingrammen kan bagsiden af 19"-indbygningerne nås bekvemt. Alt efter udførelse står der en åbningsvinkel på 130° eller 180° til rådighed. Svingrammer Svingramme, lille til VX, VX SE, AX, 600 mm og 800 mm brede skabe Til montage af 482,6 mm (19") indbygningskomponenter. Læs mere Svingrammer Svingramme, lille til TS, SE, 600 mm og 800 mm skabsbredde Udbygning til TS, 600 mm og 800 mm brede skabe, 3 - 18 HE, til montage af 482,6 mm (19") indbygningskomponenter. Læs mere Svingrammer Indbygningssæt til VX svingramme, lille og VX delmontageplade Til montage af svingrammen, lille i AX, VE, SE eller en delmontageplade (i forbindelse med hængsel til delmontageplade). Læs mere Svingrammer Indbygningssæt AX til indbygningssæt til svingramme, lille Til montering af svingrammen, lille, i kompakte tavler AX. Læs mere Svingrammer Indbygningssæt Til svingramme, lille Læs mere Svingrammer Svingramme, stor til VX, 600, 800 og 1.200 mm brede skabe Til montering af 482,6 mm (19")-indbygningskomponenter. Læs mere Svingrammer Indbygningssæt til VX svingramme, stor Til montage af svingramme, stor Læs mere Svingrammer Svingrammefiksering Holder svingrammen i åben stilling. Læs mere Svingrammer Hængsel 180° til VX svingramme, stor Til udvidelse af åbningsvinklen fra 130° til 180° i forreste indbygningsposition. Læs mere Svingrammer Svingramme, stor, uden panel til TS, VX SE, 600 mm og 1200 mm skabsbredde Til 600 mm og 1200 mm brede skabe, 22 - 45 HE, uden panel, til montage af 482,6 mm (19") indbygningskomponenter. Læs mere Svingrammer Svingramme, stor, med panel til TS, VX SE, 800 mm skabsbredde Til skabe med en bredde på 800 mm, 22 - 45 HE, med panel, til montage af 482,6 mm (19")-indbygningskomponenter. Læs mere Svingrammer Indbygningssæt Til svingramme, stor, uden panel Læs mere Svingrammer Indbygningssæt til svingramme, stor, med panel Læs mere Svingrammer Kompaktsvingramme til AE Til indbygning af elektronikindstik, 482,6 mm (19") i hele højden, 6 - 14 HE. Læs mere Svingrammer Glideskinne Til svingramme Til understøttelse af tungt elektronisk 482,6 mm (19") udstyr i svingramme. Læs mere