19"-udbygningsteknik LSA-teknik Til LSA-teknik fås holderenheder til LSA-plus-lister eller indbygningssæt til LSA-montagebakker eller LSA-montagevinkler. LSA-teknik Støtteenhed, 3 HE til LSA-plus-lister, maks. 150 DU Til LSA-plus-lister, maks. 150 DU, til montage af maksimalt 15 LSA-plus-lister (à 10 DU), giver mulighed for montage af 3 x 5 LSA-plus-tilslutningslister 2/10, serie 2 vandret. Læs mere LSA-teknik Montagesystem, 2 HE til LSA-indbygningssæt Til LSA-indbygningssæt, til montage af LSA-montagebakker/universalmontagevinkler på 482,6 mm (19") montageniveauet. Læs mere