Kabelføring 19" Kabelføring bag 19" niveauet Kabelføring bag 19" niveauet. Kabelføring bag 19" niveauet Skuffe 19" til ophængning af overskydende kabel 1 HE skuffe til ordentlig, kompakt og sikker opbevaring af kabeloverlængder inden for 19" niveauet, kan monteres mellem to 19" niveauer, uafhængigt af skabssystem. Læs mere Kabelføring bag 19" niveauet Kabelgennemføringspanel med børsteliste 482,6 mm (19") Med udskæring 390 x 40 mm (2 HE) eller 390 x 20 mm (1 HE) med børsteindsats, mulighed for montage af kabelaflastningsbøjler. Læs mere