Kabelføring og -aflastning Montageskinner med variabel længde Montageskinner til kabelaflastning og -føring med variabel længde. Montageskinner med variabel længde Kabelaflastningsskinner, dybderegulerbare til TS, TE Til TS og 19" montageramme, giver mulighed for fleksibel tilpasning af deres længde til den givne montageafstand mellem de to 19" montagerammer. Læs mere Montageskinner med variabel længde Kabelaflastning, variabel til skabsuafhængig montage Til skabsuafhængig montage, variabel montage fra 450 til 800 mm til fleksibel kabelaflastning i to udgaver: som C-profilskinne eller hammerhovedskinne. Læs mere