Kabelføring og -aflastning

Montageskinner, vinkel- og C-profiler

Montageskinner, vinkel- og C-profiler.

Montageskinner, vinkel- og C-profiler

Kabelaflastningsskinne Vinkelprofil til VX, TS, VX SE, PC, VX-sokkelsystem

Til trækaflastning ved kabelindføring. Dybderegulerbar montage i 25 mm hulmønster på den vandrette skabsprofil eller i sokkel.

Montageskinner, vinkel- og C-profiler

Kabelaflastningsskinne, dybderegulerbar til VX IT, TE

Til VX IT og TE. Giver mulighed for fleksibel tilpasning af længden til den givne montageafstand mellem de to 19"-monteringsniveauer.

Montageskinner, vinkel- og C-profiler

Kabelaflastningsskinne Vinkelprofil til TS, PC, TP universalpult, TS-sokkel

Til TS, PC, TP universalpult, sokkel, til trækaflastning ved kabelindføringen.

Montageskinner, vinkel- og C-profiler

Vinkelkabelbøjler til kabelaflastningsskinner

Til montage af kabler på kabelaflastningsskinner.

Montageskinner, vinkel- og C-profiler

Kabelaflastningsskinne C-profil, til montageplader, til VX, TS, VX SE, TP

Til trækaflastning ved kabelindføring. Længden af kabelaflastningsskinnen afpasses efter bredden på montagepladen. De i leveringsomfanget indeholdte montagevinkler giver mulighed for tre forskellige indbygningspositioner...

Montageskinner, vinkel- og C-profiler

Kabelaflastningsvinkler

Til montering i betjeningskabinet med bærearmstilslutning Ø 130 mm eller 120x65 mm, valgfri kabelaflastning via kabelspændebånd eller kabelbindere.

Montageskinner, vinkel- og C-profiler

Kabelbøjle til C-profilskinne, kombiskinne

Til fastgørelse af kabler på C-profilskinne.

Montageskinner, vinkel- og C-profiler

Kombiskinner til VX, VX IT, TX CableNet

Kombination af C-profilskinne til kabelaflastning med kabelspændebånd og kabelføringsskinne med hammerhoved til kabelføring. Kablerne kan ved hjælp af kabelspændebånd, kabelbindere eller velcrolåse...

Montageskinner, vinkel- og C-profiler

Kombiskinner til 482,6 mm (19")

Montageskinner, vinkel- og C-profiler

Holdevinkler til kombiskinne

Til variabel fastgørelse af kombiskinner mellem to systemchassier indvendigt i skabet.