Kabelføring og -aflastning Kabelførings- og rangerbøjler Kabelførings- og rangerbøjler. Kabelførings- og rangerbøjler Kabelmanager For systemkorrekt kabelomdirigering samt til ophængning af overskydende kabel, elementerne kan enten installeres enkeltvis eller kombineret til kabelføring. Læs mere Kabelførings- og rangerbøjler Kabelføringsbøjler Til fleksibel og systemspecifik kabelføring i siden af 482,6 mm (19")-profilskinner. Læs mere Kabelførings- og rangerbøjler Rangerbøjler Til montage af store kabelmængder, til sidemontage på 482,6 mm (19") profiler og montagerammer i 800 mm brede netværksskabe. Læs mere Kabelførings- og rangerbøjler Lyslederføringsbøjler Til indlægning af lyslederranger- eller jumperkabler i inderlegemets riller, et gummibånd holder de forskellige lyslyderkabler op til Ø 4,5 mm. Læs mere Kabelførings- og rangerbøjler Overlængdeophæng Til montage i skabets bagkantområde eller til sidemontage i netværksskabe. Læs mere