Apparathylder Apparathylder til rammemontage Apparathylder til rammemontage. Apparathylder til rammemontage Apparathylder til rammemontage Skabsbredde 600 og 800 mm Til rammemontage, til indbygning i skabe uden 482,6 mm (19") beslag, skabsbredde: 600 og 800 mm, belastningsevne: 50 kg / 100 kg. Læs mere Apparathylder til rammemontage Apparathylde, fast monteret til TS, VX SE, PC, IW, forberedt til ventilatorudvidelsessæt Til direkte montage på vertikalt skabsprofil. Hægtes blot på 4 formonterede skruer og fastspændes. Læs mere Apparathylder til rammemontage Apparathylde, udtrækkelig til TS, VX SE, PC, IW Til direkte montage på lodret TS-skabsprofil, skabsbredde. Læs mere Apparathylder til rammemontage Skuffebakke udtrækkelig Til skabe med TS-rammekonstruktion i serie IW, PC. Læs mere