Indvendig udbygning

Montageskinnesystemer

Med skinnesystemer når man et hvilket som helst punkt inden for rammen. Ekstra montageniveauer, forskellige funktioner som f.eks. bæreskinner eller C-profilskinner – der er så at sige ingen grænser for mulige, individuelle udbygninger.

Montageskinnesystemer

Montageskinne til indvendig udbygning AX

***Nyhed***Skinne til fleksibel indvendig udvidelse i kompaktskab AX med 25 mm hulmønster. Nu med øget belastningsevne på 100 N ved montering i husets kamme.

Montageskinnesystemer

Montageskinne til indvendig udbygning til AE/WM

Til montage i skabe, uden mekanisk bearbejdning. Kan monteres overalt på side-, bund- og topflader.

Montageskinnesystemer

Montageskinne til indvendig udbygning til TP kompakttavle HD

Til montage på de eksisterende gevindbolte. Med hulsystem på tre sider.

Montageskinnesystemer

Bundudbygningsskinne til AX

Skinne til fleksibel indvendig udvidelse i det kompakte kontaktskab AX i kombination med den nye skinne til indvendig udvidelse AX. Til montering af f.eks. VX systemchassis 23 x 64 mm, LED-systemlamper, VX kabelaflastning og monteringsskinner.

Montageskinnesystemer

Montageskinne til indvendig udbygning

Til montage på de eksisterende gevindbolte. Med hulsystem på tre sider.

Montageskinnesystemer

Systemchassis 14 x 39 mm til VX, VX SE, PC, IW, AX

Til fastgørelse af kabelkanal, kabelslangeholder, lågeudstyr osv.

Montageskinnesystemer

Systemchassis 18 x 64 mm Til VX

For fleksibel og individuel indvendig udbygning af skabsramme på det udvendige montageniveau.

Montageskinnesystemer

Systemchassis 23 x 64 mm til VX, VX IT, VX SE, AX plast

Til variabel og individuel indvendig udbygning af skabsrammen på det indvendige montageniveau og til montering i kompakttavler.

Montageskinnesystemer

Systemchassis 23 x 89 mm, rustfrit stål til VX, VX SE

For fleksibel og individuel indvendig udbygning af skabsramme på det indvendige montageniveau.

Montageskinnesystemer

TS-systemchassis 17 x 73 mm

Til universel rammekonstruktion eller delmontage. Hænges blot i hullerne og sikres.

Montageskinnesystemer

TS-systemchassis 23 x 73 mm

Alternativet til TS-systemchassis 17 x 73 mm, med huller til clips-/indstiksmøtrik i stedet for slidshuller foroven og forneden. Hægtes blot på og sikres.

Montageskinnesystemer

TS-montagechassis 45 x 88 mm

Monteres direkte på indvendige flader (f.eks. topplader) for at understøtte tunge overbygninger. Monteret fra siden eller bagfra kan skabet således skrues sikkert sammen med maskinen.

Montageskinnesystemer

PS-montagechassis 23 x 73 mm til TS, VX SE

Til montage på horisontale og vertikale TS-skabsprofiler via kombiholdestykke PS.

Montageskinnesystemer

PS-systemchassis 23 x 73 mm til TS, VX SE

Til direkte montage på horisontale TS-skabsprofiler. Montage på vertikale TS-skabsprofiler kun mulig vha. adapter. Hænges blot op i TS-hullerne og sikres.

Montageskinnesystemer

Montageskinne 18 x 39 mm til VX, VX SE

For fleksibel og individuel indvendig udbygning af skabsramme på det indvendige montageniveau.

Montageskinnesystemer

TS-montageskinne 18 x 38 mm

Til montage på det ydre montageniveaus vertikale TS-skabsprofil, på det horisontale TS-skabsprofil og på bundudbygningsskinner til CM.

Montageskinnesystemer

Bundudbygningsskinne til TP

Til montage i skabets dybde, på de eksisterende gevindbolte, uden mekanisk bearbejdning. Hulsystem på 2 sider. Tilbyder ekstra montagemuligheder.

Montageskinnesystemer

Montagestag til VX, TS, VX SE, TP, AX

Til enkel fastgørelse af kabelkanaler, kabelslangeholdere, berøringsafskærmninger, lågeindbygninger, kabelaflastning og -fiksering.

Montageskinnesystemer

Montageskinner 23 x 23 mm til VX, TS, VX SE

Til montering på de horisontale og vertikale skabsprofiler ved hjælp af ekstra fastgørelseselementer.

Montageskinnesystemer

Adapterskinne Til VX kompatibilitet

Til etablering af en indvendig udbygning i VX SE, der er kompatibel med VX25. Ved individuelle udbygningsprojekter er der mulighed for at afkorte adapterskinnen VX.

Montageskinnesystemer

Adapterskinne for PS-kompatibilitet

Indbygning i de vertikale TS-skabsprofiler til opnåelse af kompatibilitet med: PS-montageskinner, PS-montagechassis, PS-systemchassis.

Montageskinnesystemer

TS-montageskinne 17 x 17 mm til TS

Til opbygning af hjælpekonstruktion til adskillelse af skinnefelter og som montageramme til let og middelsvær belastning.

Montageskinnesystemer

Kombiskinne 19"/ETSI til multifunktionskabinet

Til indvendig udbygning af multifunktionskabinetterne.

Montageskinnesystemer

C-profilskinner 30/15 iht. EN 60 715 til VX, TS, VX SE

Til direkte montering på den vandrette skabsprofil eller af bundudbygningsskinnen til TP, på den lodrette skabsprofil ved hjælp af yderligere fastgørelseselementer.

Montageskinnesystemer

Bæreskinne 48 x 26 mm til VX, VX SE, PC, IW, AX

Til tunge indbygninger som f.eks. transformatorer. Hammerhovedbolt og montageskinnens langhuller giver mulighed for ethvert indbygningsmål.

Montageskinnesystemer

Systembæreskinner

Til tungt udstyr som f.eks. transformatorer. Hammerhovedskruer og bæreskinnens langhuller giver mulighed for ethvert indbygningsmål.

Montageskinnesystemer

Bæreskinne 75 x 20 mm til VX, TS, VX SE

Til tunge indbygninger som f.eks. støtteisolatorer eller transformatorer.

Montageskinnesystemer

Bæreskinne 65 x 42 mm til VX, TS, VX SE

Til tunge indbygninger som f.eks. støtteisolatorer eller transformatorer.

Montageskinnesystemer

Bæreskinne TH 35/15 iht. EN 60 715 til VX, TS, VX SE

Til klikmontage af klemmer eller andre komponenter med kliksystem iht. EN 60 715.

Montageskinnesystemer

Montageskinne TH 35/7,5 iht. EN 60 715

Længde afpasset efter skabsbredde.

Montageskinnesystemer

Bæreskinne TH 35/15 iht. EN 60 715

Længde afpasset efter skabsbredde.

Montageskinnesystemer

Profilskinne 15 iht. EN 60 715

DIN-profilskinne af stål. Elförzinket.

Montageskinnesystemer

Profilskinne 35 iht. EN 60 715

DIN-profilskinne af stål. Galvaniseret.

Montageskinnesystemer

Montageskinne iht. EN 60 715

Til klikmontage af klemmer eller andre komponenter med kliksystem iht. EN 60 715.

Montageskinnesystemer

TS-udbygningsblok