Montageskinnesystemer Montagelasker og montagevinkler Til universel montage på alle skabe og udbygningsdele med hulsystem i 25 mm trin. Montagelasker og montagevinkler Montagelaske Montageplatinerne kan anvendes til yderligere udbygningsmuligheder i skabet. Læs mere Montagelasker og montagevinkler Montagelaske med integreret DIN-skinne Skruemonteret, med integreret DIN-skinne, til direkte påklikning af komponenter som hastighedsregulator, skabstermostat og hygrostat. Læs mere Montagelasker og montagevinkler Montagevinkler Skruemonterede, på alle skabe og udbygningsdele med hulsystem i 25 mm trin. Læs mere Montagelasker og montagevinkler Montagevinkler til indvendig udbygning Til indbygning af systemchassis og montagestag i vandret og lodret. Comfort-panel fra montagedybde 74 mm eller Optipanel fra montagedybde 100 mm. Ved hjælp af monteringsvinklen kan man i forbindelse med skinnen til indvendig udvidelse montere... Læs mere