- Artikelnummer:
- VX 8617.664
- Produktbeskrivelse
- Til montage af yderligere komponenter i styretavlen. Delmontageplader kan anvendes ekstremt fleksibelt og danner således grundlaget for en bred vifte af anvendelsesmuligheder.
- Fordele
- Kantombukningen er forsynet med systemhuller til individuel indvendig udvidelse.
- Materiale
- Stålplade, 1,5 mm
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Indbygningsmuligheder
- Montagen foretages direkte på skabsprofilen
- Bemærk
- I VX SE på skabsprofilen i forbindelse med adapterskinne VX
- Dimensioner
- Bredde: 738 mm
Højde: 398 mm
- Passer til
- Bokstype: VX
VX SE
Passer til bredde/dybde: 800 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 3,92 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177947160
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivelse
-
VX Partial assembly plate, dimensions: 800x400 mm