Potentialudligning

PE-PEN-skinnesystem

PE-/PEN-skinnesystem.

PE-PEN-skinnesystem

Skinneholdere N-leder

Til opbygning af 1-polede neutral- eller PEN-ledere.

PE-PEN-skinnesystem

PE/PEN-samleskinne E-Cu Til VX

Iht. DIN EN 13 601. Med integrerede huller.

PE-PEN-skinnesystem

PE/PEN-vinkelbeslag Til VX

Til fastgørelse af PE/PEN-samleskinnen 30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 og 80 x 10 mm.

PE-PEN-skinnesystem

Skinner E-Cu med integrerede huller

Velegnet til direkte indbygning i skabe, skinneholdere, PE-/PEN-kombinationer i forbindelse med PE-/PEN-kombivinkel og sammenbygningslaske E-Cu.

PE-PEN-skinnesystem

PE-/PEN-kombivinkler E-Cu til PE-/PEN-kombinationer

PE/PEN-kombinationen, som består af skinner, kombivinkler og sammenbygningslasker, giver mulighed for typetestet opbygning efter IEC 61 439-1.

PE-PEN-skinnesystem

Sammenbygningslaske E-Cu

PE/PEN-kombinationen, som består af skinner, kombivinkler og sammenbygningslasker, giver mulighed for typetestet opbygning efter IEC 61 439-1.

PE-PEN-skinnesystem

Låsemøtrik M12

Selvlåsende møtrikker med riflet krans til huller i skinner.