Montageelementer Skruer Passer til møtrikker eller til hulsystem. Skruer Unbracoskruer Passer til påsætningsmøtrik, plademøtrik, clipsmøtrik og indstiksmøtrik. Læs mere Skruer Selvskærende skruer Kørning, boring og fastskruning med el- eller trykluftdrevet værktøj i én arbejdsgang. Til pladetykkelse: 0,8 - 3 mm. Læs mere Skruer Gevindskærende skruer Til runde huller Ø 4,5 mm i skabsprofiler, montageskinner og -chassiser. Læs mere Skruer Unbracopladeskruer Unbracohovedet sikrer optimal overføring af drejningsmoment, forlænget levetid og større sikkerhed og pålidelighed ved tilspænding og løsning af skruesamlinger. Læs mere Skruer Skrue til indvendig udvidelse til AX plast Til montering af tilbehør på kabinettets monteringsstifter. Læs mere