Låger/Låse Modulbaseret frontdesign til TS Modulbaseret frontdesign til TS Modullåger til TS Lågerne kan hængsles både til højre og venstre. Læs mere Modulbaseret frontdesign til TS Montagehulliste til modullåge Til efterfølgende påbygning på modullåger, med 25 mm-hulmønster til individuelle påbygninger på lågens bagside, som f.eks. kabelkanaler, slangeholdere osv. Læs mere Modulbaseret frontdesign til TS Frontpanel, foroven til TS Som øvre afslutning ved anvendelse af modullåger. Læs mere Modulbaseret frontdesign til TS Frontpaneler IP 54, forneden til TS Som nedre afslutning ved anvendelse af modullåger. Læs mere Modulbaseret frontdesign til TS Paneler, tophængslede Til indbygning af betjenings- og displayelementer, i forbindelse med modulbaseret frontdesign eller beskyttelsesbjælke TS. Læs mere Modulbaseret frontdesign til TS Skuffe til TS Til mus og tastatur med en bredde på maks. 500/700 mm. Også med åbnet klap bevares en høj grad af beskyttelse. Læs mere Modulbaseret frontdesign til TS Ledningsføringspanel Ledningsføringssystem til Ri4Power med indvendig opdeling. Læs mere Modulbaseret frontdesign til TS Frontpaneler IP 2X, forneden til TS Som nedre afslutning ved anvendelse af modullåger. Læs mere