- Artikelnummer:
- SZ 2418.000
- Produktbeskrivelse
- Til låger, til beskyttelse mod berøring af spændingsførende elektriske dele, når hovedafbryderen er indkoblet.
- Funktionsmåder
- Låsning af låge ved indkoblet hovedafbryder.
- Strømfrigivelse (spænding) kun ved lukket låge.
- Overvågning af låsemagneterne ved hjælp af ekstra lukkekontakt.
- Leveringsomfang
- Låsetøj
Aktuator
Holdevinkler
Montagematerialer
- Montageanvisning
- Ved todørs-skabe kræves dørkontakt til den overlappende låge, så denne kan melde "Skabslåge lukket"
- Passer til
- Bokstype: VX
Bokstype: VX SE
Bokstype: TS
Bokstype: AX
- Nom. effekt Pel
- DC: 8 W
- Mærkedriftsspænding
- 24 V (DC)
- Dimensioneret isolationsspænding
- 400 V AC
- Dimensioneret overspændingsstyrke fase til fase
- 4000 V AC
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 0,74 kg
- Toldtarifnummer
- 83015000
- EAN
- 4028177022690
- ETIM 8
- EC002626
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeskrivelse
-
SZ Sikkerhedslås, 24 V DC