Lågevarianter Låger til TS og TS IT Lågevarianter til TS 8 skabe. Låger til TS og TS IT Glaslåge til TS, TS IT, VX SE I stedet for stålpladelåge eller bagplade. Læs mere Låger til TS og TS IT Håndtagsadapter Til komfortgreb Adapteren udligner lågeprofilets skrå design og skaber på den måde forudsætninger for montage af komforthåndtaget. Læs mere Låger til TS og TS IT Aflåselig dobbeltlåge til TS, TS IT, VX SE Når der f.eks. for at sikre flugtveje skal anvendes to låger à 400 mm i stedet for en 800 mm bred låge. Læs mere Låger til TS og TS IT Glaslåge, ventileret til TS, TS IT, VX SE Til udskiftning af eksisterende låger. Med 180° hængsler og drejehåndtag med sikkerhedslås nr. 3524 E. Læs mere Låger til TS og TS IT Låsedele til TS, TS IT, VX SE Til efterfølgende montage af glaslåge eller stålpladelåge i stedet for en bagplade. Læs mere Låger til TS og TS IT Stålpladelåge til DK-TS Til udskiftning af eksisterende låger. Med 180° hængsler og drejehåndtag med sikkerhedslås nr. 3524 E. Læs mere Låger til TS og TS IT Stålpladelåge, ventileret til DK-TS Til udskiftning af eksisterende låger. Med 180° hængsler og drejehåndtag med sikkerhedslås nr. 3524 E. Læs mere Låger til TS og TS IT Stålpladelåge, vertikalt delt, ventileret til DK-TS Til udskiftning af eksisterende låger. Takket være enkeltlågernes lille svingradius kan afstanden mellem de enkelte skabsrækker reduceres. Læs mere