Sammenbygningsteknik

Sammenbygning VX

Montering på installationsstedet eller til transport af allerede sammenbyggede skabe. Gulvskabet VX25 tilbyder fleksibel og varierede løsninger til forskellige sammenbygninger.

Sammenbygning VX

Sammenkoblingsblok, indvendig til VX, VX IT

Kan placeres hvor som helst og monteres i alle retninger på sammenbygningsstedet. Montering i siden skaber en samlet overbyggelig flade til profil.

Sammenbygning VX

Sammenkoblingsbeslag, indvendig til VX, VX IT

Kan placeres hvor som helst og monteres i alle retninger på sammenbygningsstedet. For hurtig og sikker montering, foran eller fra siden.

Sammenbygning VX

Sammenbygningshurtigsamler Til VX

Skru skruerne i, slå sammenbygningslynkoblingen i med en hammer, og fastgør den.

Sammenbygning VX

Sammenbygningsled, udv. til VX, VX IT

Til montage udefra på de vertikale skabsprofiler.

Sammenbygning VX

Sammenbygningsvinkel Til VX

Til stabil hjørneforbindelse af sammenbyggede skabe.

Sammenbygning VX

Kombivinkler til VX, TS

Til optimal fordeling af trækkræfterne ved krantransport af sammenbyggede skabe.

Sammenbygning VX

Sammenbygningsled, udvendigt, 3 mm til VX IT

Til placering af rammestellene VX IT side om side, som adskilles fra hinanden ved hjælp af en skotvæg, eller ved udskiftning af et formonteret skab med en model af samme udformning, eller til udskiftning af en integreret ramme med en Rittal...

Sammenbygning VX

Sammenbygningsled til VX IT, TS IT

Til opstilling af kabinetter i kabinetserien VX IT ved TS IT.

Sammenbygning VX

Sammenbygningssæt VX25 på TS 8

Til udvidelse af eksisterende TS 8-skabsenheder med VX25 skabe.

Sammenbygning VX

Afdækning, sammenbygning foroven til VX, VX IT, TS, TS IT

Over pakningen mellem to skabe kan der endvidere påklipses en afdækning med to endekapper. På den måde forhindres det, at snavs og væske samler sig permanent på sammenbygningspakningen.

Sammenbygning VX

Sammenkoblingsafskærmning, lodret

Til udligning af spalte mellem sidepladerne ved sammenbygningen ryg mod ryg. Til skabshøjde 2200 mm eller til individuel afkortning for lavere højder.

Sammenbygning VX

Rækkeformet tætning Til VX

Kan anvendes individuelt ved alle nuværende skabsdimensioner til sammenbygning. Pakningen monteres sikkert hele vejen rundt på profilkanten og kan til enhver tid nemt fjernes igen uden fastsiddende rester. Genanvendelse helt uden problemer.