- Artikelnummer:
- SZ 2436.800
- Produktbeskrivelse
- Enkeltkomponent-grunderen er velegnet som korrosionsbeskyttelse på steder uden lak, der opstår som følge af brud eller lignende. Bruges til genetablering af korrosionsbeskyttelsen på steder uden lak. Grunderen opfylder kravene i standarden IEC 61439 for kombinationer af lavspændings- og koblingsapparater.
- Fordele
- Fremragende hæftning
- Aktiv korrosionsbeskyttelse
- Meget høj påfyldningskraft
- Farve
- mørkegrå
- Indhold
- 12 ml
- Leveringsform
- Farvestift
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 0,034 kg
- Toldtarifnummer
- 32129000
- EAN
- 4028177701984
- ETIM 8
- EC001899
- ETIM 7.0
- EC001899
- ECLASS 8.0
- 27409253
- Produktbeskrivelse
- SZ Grunder til korrosionsbeskyttelse, farvepen, 12 ml, Farve: Mørkegrå
Grunder til korrosionsbeskyttelse
Artikelnummer: SZ 2436.800
Enkeltkomponent-grunderen er velegnet som korrosionsbeskyttelse på steder uden lak, der opstår som følge af brud eller lignende. Bruges til genetablering af korrosionsbeskyttelsen på steder uden lak. Grunderen opfylder kravene i standarden IEC 61439 for kombinationer af lavspændings- og koblingsapparater.