Indvendig aflåsning til sideplade, skruemonteret, stålplade

Artikelnummer: VX 5301.235

Indvendig aflåsning til sideplade, der kan fastskrues. Med låsevinklerne bliver sidepladerne ligeledes fastskruet på rammeprofilen indefra.

Artikelnummer:
VX 5301.235
Produktbeskrivelse
Yderligere sikkerhed kan opnås ved at låse sidepladen indefra. Med låsevinklerne bliver sidepladerne fastskruet på rammeprofilet indefra.
Overflade
Stålplade, galvaniseret
Leveringsomfang
2 montagevinkler
Inkl. montagematerialer
Montageanvisning
Der skal tilsikres adgang via lågerne fortil og bagtil
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 55 (i forbindelse med skabe i serien VX, VX IT)
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
0,11 kg
Bruttovægt
0,131 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177952454
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Produktbeskrivelse
Indvendig aflåsning til sideplade, skruemonteret, stålplade
Dokumentationer
Vejledning