Sokkelsystemet VX er beregnet til næsten alle slags skabstyper. Ud over høj stabilitet sikres maksimal monteringskomfort og store tidsbesparelser, og der åbnes op for helt nye muligheder, når soklen afmonteres.
For at afslutte en sokkel på siderne og til yderligere stabilisering eller indvendig udbygning af sokler monteret på række. Ved 200 mm høje sokler kan man vælge at montere et 200 mm højt eller to 100 mm høje...
Til ventilation af fordelingsskabet via soklen. Ved en sokkelhøjde på 200 mm kan der vælges mellem et eller to paneler. Takket være panelfastgørelsen, der fås som tilbehør, er det muligt at montere de...
Til kabelindføring i soklen. Ved en sokkelhøjde på 200 mm kan der vælges et eller to paneler med børsteliste. Takket være panelfastgørelsen, der fås som tilbehør, er det muligt at montere...
Base/plinth corner pieces with front and rear trim panel. Large openings in the base/plinth corner piece for optimum access to the screw connection. Seamlessly bayable.
Sokkelhjørnestykker med perfekt pasform i forhold til skabssystemet, mulighed for anvendelse med eller uden sokkelpaneler. Store åbninger i sokkehjørnestykket, der sikrer optimal adgang til monteringspunktet, kan dækkes til...
Sokkelhjørnestykker med perfekt pasform i forhold til skabssystemet, mulighed for anvendelse med eller uden sokkelpaneler. Store åbninger i sokkehjørnestykket, der sikrer optimal adgang til monteringspunktet, kan dækkes til...
Sokkelpaneler af rustfrit stål anvendes i dybden til afslutning i siden af en sokkelenhed eller til indvendig udbygning af sammensatte sokler. De 100 m høje paneler kan også anvendes i den 200 mm høje sokkel og kombineres.