19"-udbygningsteknik

19" udbygning

Skuffer til 19"-niveauet, afblændinger, mulighed for montage af mindre enheder, som ikke er 19" kompatible, og fastgørelsesmuligheder på 19"-profilskinnen vha. clipsmøtrikker eller den innovative 19"-lukkemekanisme

19" udbygning

Adaptersæt, 3 HE til skabsbredde 800 mm

Til montage af enkelte 482,6 mm (19") komponenter eller som ekstra indbygningsmulighed i bagkantområdet af skabet.

19" udbygning

Adapter, 3 HE Dybdeforskydning 100 mm

Dens formål er at bagudforskyde 482,6 mm (19") montagen af indbygningskomponenterne i kabinetter med en 19" indbygningsposition i forreste stilling, som f.eks. i server- eller elektronikskabe.

19" udbygning

Adapter, metrisk til tomme, 21"/19"

Til montage af 19" moduler på metriske profilskinner (535 mm) eller opbygning af blandede systemer.

19" udbygning

Skuffe til et 482,6 mm (19") montageniveau

Til frontmontage på profilskinner, 482,6 mm (19"). Med afdækning og teleskopskinner til opbevaring af dokumentlister, driftsmanualer og smådele.

19" udbygning

Luftstyreplade Til VX IT 19"-profilskinne standard

Til adskillelse af kolde/varme zoner i et skab ved gangafdækning eller ved anvendelse af LCP-systemer

19" udbygning

Luftstyreplade Til VX IT 19"-profilskinne dynamic

Til adskillelse af kolde/varme zoner i et skab ved gangafdækning eller ved anvendelse af LCP-systemer

19" udbygning

Luftstyreplade til LCU DX

Til adskillelse af kolde/varme zoner i et VX IT-skab ved anvendelse af et LCU LCP-system.

19" udbygning

Montagepanel, 482,6 mm (19")

Til hurtig integration af mindre montageenheder inden for 19" niveauet, f.eks. PE-samleskinner, fordelerdåser, mindre elkomponenter mv.

19" udbygning

Aflægningsflade til små enheder

Vinkelformede underlag til sikker montage af mindre enheder, som ikke er 19" kompatible.

19" udbygning

Serverteleskopskinner Til IT-tavlesystemer og IT-kabinetter

Sikrer optimal tilgængelighed til serverne, også i indbygget tilstand. Til server med maks. bredde på 430 mm.

19" udbygning

Luftføringsplade til TS IT 19"-profilskinner

Til adskillelse af kolde/varme zoner i et skab ved gangafdækning eller ved anvendelse af LCP-systemer

19" udbygning

Fjedermøtrikker med skruer til T-not-profil

M6 x 10 mm til T-notprofil, sikrer fleksibel og sikker montage af tilbehørskomponenter i T-notprofilskinner.

19" udbygning

Indstiksforskruning, 19"

Består af en ekspansionsmøtrik, der stikkes ind i det firkantede montagehul på forsiden og derefter sikres med montageskruen.

19" udbygning

Montageskruer

Til elektronikindstik, 482,6 mm (19") indbygninger og blændplader.

19" udbygning

Clipsmøtrik

M5/M6, til montage af elektronikindstik, 482,6 mm (19") indbygninger og blændplader på montageprofiler, 482,6 mm (19").