Apparathylder

Apparathylder til montage på 19" hulsystem

Apparathylder til montage på 19"-hulsystem.

Apparathylder til montage på 19" hulsystem

Apparathylde, fast monteret til VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Til fast indbygning mellem to 19" montageniveauer.

Apparathylder til montage på 19" hulsystem

Apparathylde 1 HE, fast monteret 482,6 mm (19")-hulsystem

482,6 mm (19")/535 mm (metrisk), den ideelle aflægningsflade til mindre aktive komponenter som f.eks. modemer eller mini-hubs i 19" eller metriske niveauer, belastningsevne: 10 kg.

Apparathylder til montage på 19" hulsystem

Apparathylde 2 HE, fast monteret

Apparathylde 2 HE, fast monteret til fastgørelse på 19"-hulsystem. Bæreevne: 25 kg.

Apparathylder til montage på 19" hulsystem

Apparathylde, udtrækkelig til VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Til montage mellem to 19" montageniveauer.

Apparathylder til montage på 19" hulsystem

Apparathylde, udtrækkelig, 2 HE til et 482,6 mm (19") montageniveau

Dette komplette sæt omfatter den formonterede variant inkl. teleskopstænger, håndtagsfordybning, fastgørelsesflange og låsestifter.