Apparathylder Apparathylder til rammemontage Apparathylder til rammemontage. Apparathylder til rammemontage Apparathylder til rammemontage Skabsbredde 600 og 800 mm Til rammemontage, til indbygning i skabe uden 482,6 mm (19") beslag, skabsbredde: 600 og 800 mm, belastningsevne: 50 kg / 100 kg. Læs mere Apparathylder til rammemontage Teleskopskinner til apparathylder til montage på VX serverskab og eftermontering af eksisterende VX og TS-applikationer For efterfølgende opgradering af fast indbyggede apparathylder til fuldt udtræk ved udskiftning af de eksisterende montagebolte eller indbygningsskinner (til høj belastning) med teleskopskinner. Læs mere