Kabelføring

Kabelføring 19"

Uanset om der er tale om et patchkabinet eller en etagefordeler med et 19"-system eller et serverrack med to 19"-systemer: Det store udvalg af systemtilbehør opfylder alle krav til kabelføring i siden, foran eller bag 19"-niveauet.

Kabelføring 19"

Kabelaflastningsskinne, dybderegulerbar til VX IT, TE

Til VX IT og TE. Giver mulighed for fleksibel tilpasning af længden til den givne montageafstand mellem de to 19"-monteringsniveauer.

Kabelføring 19"

Kabelmanager

For systemkorrekt kabelomdirigering samt til ophængning af overskydende kabel, elementerne kan enten installeres enkeltvis eller kombineret til kabelføring.

Kabelføring 19"

Kabelføringsbøjler

Til fleksibel og systemspecifik kabelføring i siden af 482,6 mm (19")-profilskinner.

Kabelføring 19"

Rangerbøjler

Til montage af store kabelmængder, til sidemontage på 482,6 mm (19") profiler og montagerammer i 800 mm brede netværksskabe.

Kabelføring 19"

Lyslederrangerpanel, 1 HE 482,6 mm (19")

1 HE, 4 integrerede lyslederføringsbøjler giver mulighed for optimal rangering af op til 48 fibre.

Kabelføring 19"

Kabelsprosser, 19"-beslag

Til struktureret føring af hele kabelstrenge, 19"-beslag, samlekam.

Kabelføring 19"

Kabelsprosser til generel anvendelse

Til struktureret føring af hele kabelstrenge, universalbeslag til generel anvendelse, samlekam.

Kabelføring 19"

Kabelkanal til VX IT, TX CableNet, Data Rack

Kabelkanal med hængslet, aftagelig kabelafskærmning i begge sider.

Kabelføring 19"

Kabelfingre til VX IT

Til HE-orienteret kabelføring.

Kabelføring 19"

Rangerpanel med plastbøjler

Til horisontal rangering af patch-kabler, med 5 kabelføringsbøjler.

Kabelføring 19"

Rangerpanel med stålbøjler

Til horisontal rangering af patch-kabler, med 5 kabelføringsbøjler.

Kabelføring 19"

Rangerpanel med kabelsprosser

Til horisontal rangering af patch-kabler med kabelsprosser, giver mulighed for enkel modificering og udvidelse af kablingen ved åbning af enkeltsprosserne.

Kabelføring 19"

Rangerpanel med frontpanel

Kabelføringsrum med udskæringer foroven, udstyret med klap og lynlukninger fortil for optimal adgang, indføring bagfra via udskæring med børstelister.

Kabelføring 19"

Kabelføringsrendepanel 482,6 mm (19")

Til understøttelse af rangerkabler.

Kabelføring 19"

Kabelskål, dybdevariabel til VX IT, TE 8000

Til beskyttet kabelføring mellem montageområder fortil og bagtil.

Kabelføring 19"

Kabelgennemføringspanel med børsteliste 482,6 mm (19")

Med udskæring 390 x 40 mm (2 HE) eller 390 x 20 mm (1 HE) med børsteindsats, mulighed for montage af kabelaflastningsbøjler.