Alt, hvad der kræves ved udvidelsen af kompakttavler: Det omfattende tilbehørsprogram til alle anvendelsesformål. Stor fleksibilitet, problemfri montering og høj lønsomhed er standard.
Tilbehøret til skabsbunden sikrer fleksible muligheder for udbygning samt transport eller stabilisering af skabe. Nivelleringsfødder, hjul og transporttilbehør, bundplader, systemopdelinger, væltesikring og montagekomponenter.
Takket være de forskellige typer af sideplader kan de åbne sider i skabsrækkesystemer og it-racks, alt efter behov lukkes, med en høj kapslingsklasse til følge, og uden brug af værktøj.
De standardmæssige låseindsatser kan udskiftes med alle slags greb samt andre lukninger. En trykknap er det praktiske alternativ til hurtig, nøglefri åbning af gulv- og vægskabe.
Tilbehør til fleksibel kabelføring i skabs- og kabinetsystemer samt effektiv kabelføring internt i kabinettet og kabelføring i skabe med 19"-raster: kabelindføringer, flangeplader, kabelboltforbindelser,...
På skabsrammen eller 19"-niveauet er der mulighed for opbevaring og plads til udstyr. Teleskopskinner og håndtag understøtter udvalget af apparathylder, som, delvist uden værktøj, indbygges i IT-rack, serverskabe,...
Jordingsmateriale til opbygning af en sikker beskyttelseslederforbindelse til overholdelse af forskrifterne i VDE og lavspændingsretningslinjerne. Individuelle PE-bånd eller komplette systemer til rammepotentialudledning, der er tilpasset...
Med den kompakte PDU bliver hvert IT-rack forsynet med en professionel strømfordeling. I it-serverracks sker montage uden værktøj i Zero-U-Space. De omfattende energimålings- og overvågningsfunktioner gør PDU'en...
En eller to indgange til strømforsyning med 1 eller 3 faser, redundans ved omskiftning af stikdåsemodulets indstiksretning. Mulighed for måling af spænding, strøm og forbrug.
Designet til montage af såvel jævnstrøms- som vekselstrømskomponenter, udtrækkelig komponentfront giver optimal adgang til ledningsrummet oven- og nedefra.
En målrettet luftføring til indbygningskomponenterne og afskærmning af de frie områder i og omkring 19"-montageniveauet reducerer flowtab og øger dermed den energieffektive udnyttelse af kølingen markant.